Referentie van component
Een buigpers monteren
Werktuigbouwkunde en installatietechniek
Task & Solution
- De speciale roterende verdeler ROB000615 en onze gereedschapswisselaar WWR160F/L-B zijn met flenzen gemonteerd op de Fanuc M900 iB 280L robot, die de buigpers laadt met losse staalplaten.
- De stalen platen worden gefixeerd met een vacuümzuignap, nauwkeurig gerefereerd in een opspanning en vervolgens in de pers gevoerd.
- Dankzij de elektrische en pneumatische overdracht via de roterende verdeler kunnen de staalplaten 360° in de pers worden gedraaid, uitgelijnd en gecorrigeerd zoals vereist tijdens het buigproces.
- Om het proces te controleren, geeft de roterende verdeler verschillende signalen door aan de eindeffector naar het besturingssysteem.
- In de buigpers worden de stalen platen omgevormd tot het basislichaam voor een sneeuwblad.